Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita

Termostato, ETR200

Questo termostato a temperatura regolabile, ETR200, per qualsiasi armadio o cassa, con contatto normalmente aperto (NA) e normalmente chiuso (NC), viene utilizzato per controllare i dispositivi installati. Tali dispositivi, che potrebbero essere una ventola con filtro o un riscaldatore ventilato, devono attivarsi o disattivarsi al livello di temperatura richiesto, impostato dall'utente. Il risultato è una riduzione dei costi di esercizio. La versatilità del prodotto è elevata grazie alla possibilità di controllare il raffreddamento o il riscaldamento mediante i due diversi tipi di contatto contenuti all'interno dello stesso termostato.

Per saperne di più Meno informazioni

Standard industriali

UL 508A Component Recognized

cULus_UL Listed

CE

EAC

Per saperne di più Meno informazioni Stampa questa pagina
Dettagli

Caratteristiche

Specifiche

Dati copiati
Metrico   |   Imperiale
Vantaggi
Risorse
Avvertimento
I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.