Termostato, ETR200
Termostato, ETR200
Questo termostato a temperatura regolabile, ETR200, per qualsiasi armadio o cassa, con contatto normalmente aperto (NA) e normalmente chiuso (NC), viene utilizzato per controllare i dispositivi installati. Tali dispositivi, che potrebbero essere una ventola con filtro o un riscaldatore ventilato, devono attivarsi o disattivarsi al livello di temperatura richiesto, impostato dall'utente. Il risultato è una riduzione dei costi di esercizio. La versatilità del prodotto è elevata grazie alla possibilità di controllare il raffreddamento o il riscaldamento mediante i due diversi tipi di contatto contenuti all'interno dello stesso termostato.
Standard industriali
UL 508A Component Recognized
cULus_UL Listed
CE
EAC
                                      Dettagli
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                            Vantaggi
          
          
        
        
                        
            
        
      
    
  
        
                                                                          Risorse
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                
Caratteristiche
- Descrizione: Termostato con contatti in scambio per il controllo della temperatura negli armadi. Elemento sensore bimetallo termostatico. Montaggio a scatto su binario DIN 35 mm (EN60715).
 - Materiale: Plastica in conformità UL94 V-0.
 - Gamma di regolazione: Da 0 °C a +60 °C. Commuta per differenza di temperatura inferiore a 3 °K, punto di tolleranza di commutazione ±3 °K.
 - Capacità di commutazione: Contatto NC, 100-250 V AC, 10(2) A. Contatto NO 100-250 V 24 V AC, 5(2) A. solo per funzionamento a 230 V AC, DC, 30 W. Valori tra parentesi per carico induttivo.
 - Temperatura operativa: -40 °C to +80 °C.
 - Vita operativa: Maggiore di 100.000 cicli.
 - Connessione: Terminali a vite per cavo (0.5 a 2.5 mm²).
 - Protezione: IP 20.
 - Approvazioni: CE, EAC, cULus_UL Listed.
 - Finitura: RAL 7035.
 - Quantità nell'imballaggio: 1 pezzo.
 - Setting range: 0 °C to +60 °C; switching temperature difference less than 3 °K, and switching point tolerance ±3 °K
 - Switch capacity: NC contact, 100-250 V AC, 10(2) A. NO contact, 100-250 V AC, 5(2) A, for 230 V AC operation only; 24 V DC, 30 W; value in brackets for inductive load
 - Operating temperature: -40 °C to +80 °C
 - Service life: > 100,000 cycles
 
Specifiche
Certificato dell'ente approvante
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
 - I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.