Ripiano telescopico 19", VTS
 Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
        
        Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
       
        Ripiano telescopico 19", VTS
Questo ripiano, montato su profili da 19", può essere estratto per consentire l'ispezione e la manutenzione dei componenti installati. Dispone di aperture di ventilazione per assicurare la corretta circolazione dell'aria all'interno della cassa.
                                      Dettagli
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
            
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                            Vantaggi
          
          
        
        
                        
            
        
      
    
  
        
                                                                          Risorse
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                        Accessori 
          
          
        
        
                        
            
        
  
          
        
  
      
      
        
      
    
        
          
      
      
    
  
        
                                                                                                      
Caratteristiche
- Descrizione: Può essere montato sui profili anteriori e posteriori da 19”, altezza 1U. Aperture di ventilazione.
- Quantità nell'imballaggio: 1 ripiano e 2 guide a 3 elementi a fissaggio rapido, e materiale di montaggio.
- Materiale: Acciaio da 1 mm.
- Finitura: RAL 7035.
Specifiche
| Spessore | 1mm | 
| Spessore | 18ga | 
| Colore | Grigio chiaro | 
| Materiale | Acciaio dolce | 
| Fine | Verniciato a polvere | 
| Codice colore | RAL 7035 | 
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
        Obbligatori
      
      - Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.