Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita

9806722000_18843 Product Photo Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.

Tappi per fori per provette Syspend 281-Max

Plastic hole plugs cover up the set screws in the Syspend 281-Max tubes. Hole plugs are not needed to maintain the suspension system's NEMA Type 12 rating but provide an attractive smooth finish for the tube.

Per saperne di più Meno informazioni Stampa questa pagina
Avvertimento
I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.