Cerniere con telaio oscillante a 180 gradi, ESFH
        
        Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
      
        Cerniere con telaio oscillante a 180 gradi, ESFH
Queste cerniere permettono di aprire il telaio girevole a 180°, in modo che non interferisca con il personale di manutenzione o altro personale quando lavora all'interno della cassa.
                                      Dettagli
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                            Vantaggi
          
          
        
        
                        
            
        
      
    
  
        
                                                                          Risorse
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                        Accessori 
          
          
        
        
                        
            
        
  
          
        
  
        
          
      
      
    
  
        
                                                                                                      
Caratteristiche
- Descrizione: Consente l’apertura della struttura girevole a 180°. Il cardine superiore è regolabile per il montaggio ad angolo retto della struttura girevole. Posizione adeguata del cardine per consentire il massimo della profondità.
 - Materiale: Acciaio zincato.
 - Quantità nell'imballaggio: 1 confezione.
 - Specifiche di montaggio: Da impiegare con ESFS per armadi da 800 mm, 1000 mm e 1200 mm di larghezza.
 
Specifiche
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
 - I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.