Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita

Stainless panel Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.

Pannello in acciaio inox, MPPS

Un pannello in acciaio inossidabile per una consolle in lamiera d'acciaio è un'alternativa economica a una consolle in acciaio inossidabile completa in determinati ambienti. Ad esempio, un pannello in lamiera d'acciaio si deteriorerebbe rapidamente se gli operatori fossero esposti ad agenti chimici e li trasferissero sulla consolle durante gli interventi e la manutenzione.

Per saperne di più Meno informazioni Stampa questa pagina
Dettagli

Caratteristiche

Specifiche

Spessore 0.08in
Spessore 2mm
Fine Spazzolato
Materiale Acciaio inox 304
Dati copiati
Metrico   |   Imperiale
Vantaggi
Risorse Accessori
Avvertimento
I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.