Sistema di spurgo/pressurizzazione di tipo Y e Z per volumi ridotti
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Sistema di spurgo/pressurizzazione di tipo Y e Z per volumi ridotti
Small-Volume Purging/Pressurization Systems are an alternative to NEMA Type 7 or 9 enclosures. The C1 model allows general-purpose enclosures, up to two cubic feet, to be used in certain Class 1 hazardous locations. The C2 model allows general purpose enclosures, up to 10 cubic feet, to be used in certain Class 2 hazardous locations.
Standard industriali
Classified by Underwriters Laboratories, cUL and Factory Mutual
For A1001YZUMC1 (Volume up to 2 cubic feet)
NEC Type Y Class I, Division 1, Groups A, B, C and D to Division 2
NEC Type Z Class I, Division 2, Groups A, B, C and D to Unclassified
For A1001YZUMC2 (Volume up to 10 cubic feet)
NEC Type Y Class II, Division 1, Groups F and G to Division 2
NEC Type Z Class II, Division 2, Groups F and G to Unclassified
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Universal mount
- Available in two models for enclosures with a maximum enclosure volume of up to 2 or 10 cubic feet
- Mounting plate: Type 316L stainless steel
- Regulator body: zinc with enamel finish
- Enclosure pressure gauge: aluminum with enamel finish
- Polycarbonate regulator handle
- Fastener hardware available in aluminum and stainless steel
- Includes tamper-proof regulator with gauge (TR-10G) to comply with NFPA standard requiring protection against over pressurization
- Note: pressure Vent not required when inlet pressure limited to 5PSI using standard TR-10G. For inlet pressure over 5PSI order EPV-1-SA-00 or EPV-1-SA-90 separately. Contact HOFFMAN for pricing.
Specifiche
| Spessore | 1.98mm |
| Spessore | 14ga |
| Fine | Spazzolato |
Certificato dell'ente approvante
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.