Cassetta di derivazione in ABS di piccole dimensioni, DABP


Cassetta di derivazione in ABS di piccole dimensioni, DABP
La gamma di cassette di derivazione in ABS, DABP, con grado di protezione IP 66, 67, è disponibile sul mercato in molti formati diversi. La gamma DABP è adatta ad ambienti difficili poiché acqua e polvere non possono penetrare all'interno della cassetta di derivazione, eliminando il rischio di guasto dei componenti e, con esso, gli inutili tempi di inattività.
Standard industriali
CE
UKCA
GOST
IP
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Caratteristiche
- Descrizione: Contenitore in ABS, senza alogeni adatto per un uso interno. Bassa resistenza alle radiazioni UV.
- Materiale: Corpo: ABS. Copertura cieca: ABS. Coperchio trasparente: policarbonato.
- Guarnizione: Guarnizione in poliuretano integrata nel coperchio.
- Resistenza alla temperatura: -40°C a +60°C.
- Infiammabilità: UL94 HB.
- Protezione: IP 66/67 | IK 06 (-25°C), IK 07 (+35°C).
- Finitura: RAL 7035.
- Fornitura: Corpo del contenitore, coperchio piano, viti del coperchio in acciaio inox, viti di montaggio e copri fori in poliammide.
- Low UV radiation resistance
- Polyurethane gasket integrated in the box cover
- Temperature resistance: -40 °C to +60 °C
- Flammability: UL94 HB
- Body, cover, cover screws manufactured from stainless steel, mounting screws and cover plugs made from polyamide
Specifiche
Materiale | ABS |
Colore | Grigio chiaro |
Finitura | Uniforma |
Certificato dell'ente approvante
Certificazione
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.