Silenziatore per Vortex, BPS


Silenziatore per Vortex, BPS
L'uso di questo silenziatore consente di ridurre il rumore prodotto dal refrigeratore Vortex fino al 15%.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Accessori
Caratteristiche
- Descrizione: Per ridurre il rumore dal raffreddatore vortex. Si monta direttamente all'ugello del raffreddatore vortex, all'interno della custodia. Riduce di circa il 15% il rumore del raffreddatore vortex.
- Fornitura: Silenziatore.
- The vortex cooler can be used in applications where a low noise level is required
- To reduce the noise from the vortex cooler
- The cable however can only pass through straight.
- It mounts directly to the nozzle of the vortex cooler, inside the enclosure
Specifiche
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.