Pannelli laterali per contenitori a pavimento, PCUP
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Pannelli laterali per contenitori a pavimento, PCUP
Questi pannelli consentono di chiudere lo spazio aggiuntivo creato da un telaio prolunga per mantenere il grado di protezione e limitare l'accesso a tale spazio.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Accessori
Caratteristiche
- Descrizione: Per coprire i lati del vano cavi inferiore PCU. Fissaggio con 4 viti.
- Materiale: Piastra in acciaio da 1.35 mm.
- Finitura: Verniciatura a polvere RAL 7035 bucciato.
- Quantità nell'imballaggio: 2 pannelli con accessori di montaggio.
Specifiche
| Spessore | 0.05in |
| Spessore | 1.35mm |
| Colore | Grigio chiaro |
| Materiale | Acciaio dolce |
| Fine | Verniciato a polvere |
| Codice colore | RAL 7035 |
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Obbligatori
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.