Staffe piastra di montaggio laterale, MPS
 Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
        
        Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
       
        Staffe piastra di montaggio laterale, MPS
Queste staffe di fissaggio consentono l'installazione laterale di una piastra di montaggio a tutta altezza o ad altezza parziale all'interno di una cassa, quando si necessita di più spazio di montaggio. Le staffe possono essere inoltre utilizzate per separare casse affiancate o per fornire un accesso parziale in base all'altezza della piastra di montaggio.
                                      Dettagli
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                            Vantaggi
          
          
        
        
                        
            
        
      
    
  
        
                                                                          Risorse
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                          Video
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
                                                
            
       Accessori
  
          
                    
      
    
  
        
                                            Accessori 
          
          
        
        
                        
            
        
  
          
        
  
        
          
      
      
    
  
        
                                                                                                      
Caratteristiche
- Descrizione: Per montare la piastra di montaggio standard sul lato della struttura dell’armadio. Realizza una superficie di montaggio allineata con il telaio.
- Materiale: Acciaio zincato da 3 mm.
- Quantità nell'imballaggio: 4 staffe con materiale di montaggio.
Specifiche
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni

- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.