Barra di montaggio laterale | Armadi, CMB


Barra di montaggio laterale | Armadi, CMB
Questi profili forniscono un rinforzo per un trasporto e un montaggio sicuri della cassa contribuendo, al contempo, ad evitarne la deformazione.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Caratteristiche
- Descrizione: Per il fissaggio dei cavi, guide cavi ecc. in profondità o in ampiezza in un armadio.
- Materiale: Acciaio zincato da 2 mm.
- Quantità nell'imballaggio: 20 profilati con accessori di montaggio.
Specifiche
Spessore | 2mm |
Spessore | 14ga |
Materiale | Lamiera d'acciaio |
Finitura | Zincato |
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.