Seismic Kit Zone 4, SBK-Z4


Seismic Kit Zone 4, SBK-Z4
Kit for seismic zones. The SBK-Z4 reinforces the enclosure's frame, adding rigidity at the back and onto the side with its cross bar design, enabling the enclosure to withstand vibrations with accelerations up to 1.6 g in all directions. This meets all requirements for Telcordia GR-63-CORE, Zone 4.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Caratteristiche
- Description: Reinforcement Kit to be added to standard MCS enclosures in order to reach a Seismic Zone 4 rating.
- Braces: 2 X shapped braces, of 12ga galvanized steel, which provides resistance to the frame going out of square.
- Side Plate: which adds rigidity and strength as well as extra mounting surface for components.
- Corners: 4 total corner brackets, of 10ga galvanized steel, which make the weld joints of the frame more robust.
- Door Pin: Mounted onto the door bars, it locks into a hole in the corner bracket, which prevents the door from jumping out of its lock catchers in an earthquake event.
- Pack Qty: 1 Assembly per order.
- Mounting Requirement: Complete assembly with SPM Side panels, but mounted with seismic hardware included in SBK Kit delivery.
- If Plinth is required, PSB-Z4 needs to be ordered separately.
Specifiche
Materiale | Acciaio zincato |
Larghezza cassa compatibile | 23.62in min |
Larghezza cassa compatibile | 600mm min |
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.