Skip to main content

Selezionare il Paese/la lingua preferita

IEC Seismic Kit Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.

Seismic Kit Zone 4, SBK-Z4

Kit for seismic zones. The SBK-Z4 reinforces the enclosure's frame, adding rigidity at the back and onto the side with its cross bar design, enabling the enclosure to withstand vibrations with accelerations up to 1.6 g in all directions. This meets all requirements for Telcordia GR-63-CORE, Zone 4.

Per saperne di più Meno informazioni Stampa questa pagina
Dettagli

Caratteristiche

Specifiche

Materiale Acciaio zincato
Larghezza cassa compatibile 23.62in min
Larghezza cassa compatibile 600mm min
Dati copiati
Metrico   |   Imperiale
Vantaggi
Risorse
Avvertimento
I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.