Profili di sezione per l'ingresso dei cavi, SCE
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Profili di sezione per l'ingresso dei cavi, SCE
Questo profilo in sezione a scatto è dotato di una guarnizione premontata che consente di sigillare lo spazio vuoto intorno ai cavi instradati tra le piastre di fondo e di mantenere il grado di protezione della cassa.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Accessori
Caratteristiche
- Descrizione: Per la tenuta del passaggio di cavi tra le flange passacavi. Crea una tenuta attorno ai cavi e riempie gli spazi vuoti per impedire l'ingresso di polvere. La mousse è pre-inserita nel profilo in sezione che può essere facilmente installato nelle piastre inferiori grazie alla soluzione di fissaggio a scatto. Un'alternativa alla guarnizione per la piastra inferiore è il kit BG01.
- Materiale: Profilo in sezione in PVC estruso. Guarnizione: mousse adesiva con sezione trasversale di 30 x 25 mm.
- Quantità nell'imballaggio: 1 set consiste di 2 profili in sezione a scatto con gomma espansa.
Specifiche
| Spessore | 1.2mm |
| Spessore | 18ga |
| Colore | Nero |
| Materiale | PVC |
| Fine | Opaca liscia |
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.