Skip to main content

Selezionare il Paese/la lingua preferita

LAY-IN WIREWAY, NEMA TYPE 12 90-DEGREE ANGLE SEALING PLATE; 18230; F22LSAG; 18470; F44LSAG; 18710; F66LSAG; 18920; F126LSAG; 19400; F88LSAG Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.

Piastra di tenuta, angolo a 90 gradi, profilo incernierato a innesto

Lay-in Hinged-Cover 90-Degree Angle Sealing Plates are used for junction to a lay-in wireway section or fitting to a closure plate, a box connector, a non-lay-in cut-off fitting or any similar non-lay-in section or fitting. Each sealing plate also includes one gasket and one set of screws to join sections.

Per saperne di più Meno informazioni Stampa questa pagina
Dettagli

Caratteristiche

Specifiche

Codice colore ANSI 61
Finitura Zincato; Verniciato a polvere
Colore Grigio
Materiale Lamiera d'acciaio
Dati copiati
Metrico   |   Imperiale
Risorse
Avvertimento
I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.