Scambiatore di calore aria-acqua per montaggio su tetto, BIT


Scambiatore di calore aria-acqua per montaggio su tetto, BIT
Gli scambiatori di calore industriali aria-acqua con montaggio su tetto rimuovono il calore dagli armadi utilizzando del fluido refrigerato, sono quindi un'opzione di raffreddamento affidabile con requisiti di manutenzione ridotti.
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Finitura: RAL 7035 per le versioni in acciaio zincato
- Intervallo di temperatura interna: Da +20 °C a +60 °C
- Temperatura ambiente: Da +1 °C a +70 °C
- Quantità nell'imballaggio: 1
Specifiche
Lunghezza del cavo | 3m |
Frequenza nominale | 50 – 60Hz |
Materiale | Acciaio zincato |
Grado di protezione | IP55 |
Certificazione
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Specifiche tecniche
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.