Riduttori 19 pollici di larghezza, CIWR
 Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
        
        Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
       
        Riduttori 19 pollici di larghezza, CIWR
Questi profili vengono fissati al telaio di una cassa larga 800 mm, a tutta altezza o ad altezza parziale, per il montaggio di profili da 19". Si possono utilizzare per rinforzare i profili a tutta altezza da 19" montandoli al centro della cassa.
                                      Dettagli
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
            
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                            Vantaggi
          
          
        
        
                        
            
        
      
    
  
        
                                                                          Risorse
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                        Accessori 
          
          
        
        
                        
            
        
  
          
        
  
        
          
      
      
    
  
        
                                                                                                      
Caratteristiche
- Descrizione: Usati per ottenere delle possibilità di montaggio da 19” in armadi da 800mm. Consente il montaggio dei profili CIP/CIPP con altezza e profondità parziale o totale.
- Materiale: Acciaio zincato da 1.5 mm.
- Carico massimo: Il massimo peso consentito è 5000N su 2 paia di CIWR e 8000N su 3 paia di CIWR.
- Quantità nell'imballaggio: 1 coppia con accessori di montaggio.
Specifiche
| Spessore | 2mm | 
| Spessore | 14ga | 
| Materiale | Acciaio dolce | 
| Fine | Zincato | 
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.