Piastra di copertura posteriore per sezioni a innesto per distribuzione alimentazione, MSSB
 Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
        
        Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
       
        Piastra di copertura posteriore per sezioni a innesto per distribuzione alimentazione, MSSB
These vertical profiles and rear cover, MSSB, form the basis for plug-in sections. This accessory is available off the shelf and is tested according to IEC 61439. The cover prevents staff from coming into contact with the busbar and the plug in system allows for the compartment to be extracted without turning off the power.
                                      Dettagli
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
            
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                            Vantaggi
          
          
        
        
                        
            
        
      
    
  
        
                                                                          Risorse
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                        Accessori 
          
          
        
        
                        
            
        
  
          
        
  
      
      
        
      
    
            
      
      
    
  
        
                                                                                                      
Caratteristiche
- Descrizione: Rear cover plate to separate the plug-in sections from the plug-in busbars. It includes the profiles in which the rear plate is fixed, and in which the busbar holders must be fixed too.
- Materiale: 3 mm reinforced ploycarbonate and 2 mm galvanised steel.
- Fornitura: 1 rear panel, 2 vertical profiles to fix the back plate and busbar supports and mounting material.
- Rear cover plate to separate the plug-in sections from the plug-in busbars
- It includes the profiles in which the rear plate is fixed, and in which the busbar holders must be fixed too
- As the cover allows the compartment to be extracted, unnecessary downtime is avoided as the power can remain on, while certain procedures are carried out
- In order to mount this accessory, internal side panels (MSPS) are required
- 1 rear panel, 2 vertical profiles to fix the back plate and busbar supports and mounting material
Specifiche
| Spessore | 0.12in | 
| Spessore | 3mm | 
| Colore | Grigio | 
| Materiale | Policarbonato | 
| Fine | Uniforme | 
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
        Obbligatori
      
      - Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.