Cappa antipioggia, ASST
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Cappa antipioggia, ASST
Un tetto parapioggia in acciaio inossidabile fornisce riparo mediante una copertura spiovente e protegge i componenti installati dal gocciolamento dell'acqua accumulata all'interno della cassa quando la porta viene aperta.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Caratteristiche
- Descrizione: Viene montato come riparo all’aperto per le casse a parete in acciaio inox. Il tetto è leggermente inclinato e ha una striscia per il gocciolamento. Necessita di lavorazione. Le dimensioni della cassa saranno aumentate di A: 60 mm, L: 20 mm e P: 20 mm.
- Materiale: Acciaio inox pre-satinato AISI 304 S15/ AISI 316L.
- Finitura: Acciaio inox pre satinato 400.
- Quantità nell'imballaggio: 1 tetto parapioggia con accessori per il montaggio.
- Ulteriori informazioni: L'ASST non è compatibile con le cerniere a 180º MMHS.
- Comprende la ferramenta necessaria per il montaggio
Specifiche
| Fine | Spazzolato |
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.