Skip to main content

Selezionare il Paese/la lingua preferita

Coolant Distribution Unit, CDU, direct to chip cooling, in row cooling, data center cooling Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.

RackChiller CDU800 Coolant Distribution Unit

The nVent HOFFMAN RackChiller CDU800 is designed for efficient and safe supply of IT equipment. The entire system is focused on providing the highest reliability, availability, and serviceability for supporting direct-to-chip liquid cooling. The CDU800 is fed from a primary facility water system (FWS), where the integrated pumps drive the secondary technology cooling system (TCS) cooling loop flow. The heat exchanger transfers the excess heat from the secondary coolant to the primary. The complete system is integrated into an aesthetical enclosure with removable side panels and doors. The CDU can be installed onto a slab or raised floor, in-row with equipment racks or into a separate facility room.

Per saperne di più Meno informazioni

Standard industriali

UL/cUL Listed; File No. SA7402

CE

Per saperne di più Meno informazioni Stampa questa pagina
Dettagli

Caratteristiche

Specifiche

Colore Grigio nero
Materiale Lamiera d'acciaio
Finitura Placcato
Codice colore RAL 7021
Dati copiati
Metrico   |   Imperiale

Schemi

Risorse
Avvertimento
I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.