Coperchio incernierato per posizionamento piastra di tenuta piatta a sgancio rapido
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Coperchio incernierato per posizionamento piastra di tenuta piatta a sgancio rapido
La piastra di tenuta piatta a sgancio rapido con profilo incernierato a innesto è stata progettata esclusivamente per un accesso rapido e semplice all'interno della canalina senza l'uso di un utensile.
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Lay-in Hinged Cover Quick-Release Flat Sealing Plate was exclusively designed for quick and easy access to the wireway interior without using a tool
Specifiche
| Codice colore | ANSI 61 |
| Fine | Zincato; Verniciato a polvere |
| Colore | Grigio |
| Materiale | Acciaio dolce |
Certificato dell'ente approvante
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.