Profili angolari di montaggio (19”) per il fissaggio asimmetrico, CID


Profili angolari di montaggio (19”) per il fissaggio asimmetrico, CID
Questi profili consentono un saldo fissaggio asimmetrico dei profili da 19" e possono essere regolati in profondità senza la necessità di ulteriori accessori.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Accessori
Caratteristiche
- Descrizione: Per fissare profili angolari di montaggio da 19” asimmetrici in armadi da 800 mm o con larghezza superiore. Totalmente regolabile in profondità. Molto adatto per il fissaggio di componenti pesanti (apparati attivi).
- Materiale: Acciaio zincato da 3mm.
- Quantità nell'imballaggio: 4 profili con materiale di montaggio.
Specifiche
Spessore | 3mm |
Spessore | 11ga |
Materiale | Lamiera d'acciaio |
Finitura | Zincato |
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.