Pressacavo in plastica | Casse, CPG


Pressacavo in plastica | Casse, CPG
La compressione di ogni cavo inserito in questo passacavo può essere regolata e fissata mediante un dado di bloccaggio, il che garantisce una protezione contro le deformazioni nonché un'elevata protezione dell'ingresso.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Accessori
Caratteristiche
- Descrizione: Pressacavo tradizionale. Conosciuto per la eccellente tenuta a trazione, fornendo elevata classe di protezione. Le ghiere in plastica per il fissaggio sono incluse nella fornitura.
- Materiale: Corpo pressacavo in poliammide PA6, guarnizione in neoprene.
- Resistenza alla temperatura: -20ºC to +100ºC.
- Infiammabilità: V-2 according to UL94.
- Finitura: RAL 7035.
- Protezione: IP 66
Specifiche
Colore | Grigio chiaro |
Materiale | Poliammide 6; Neoprene |
Codice colore | RAL 7035 |
Finitura | Uniforma |
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Simili
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.