Piastre a fondo liscio per distribuzione dell'alimentazione, CBP-PD
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Piastre a fondo liscio per distribuzione dell'alimentazione, CBP-PD
This steel bottom plate, CBP, comprises of three pieces, available off the shelf, and should be used when the bottom part of the enclosure must be covered. The enclosure's stated protection degree will remain intact. The plates can be removed easily to allow for mounting of cabling accessories.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Caratteristiche
- Descrizione: Consist of three pieces for easy cable access. To achieve perfect sealing use the gasket kit BG01.
- Materiale: 1 mm zinc plated steel.
- Quantità nell'imballaggio: 1 kit of three parts bottom plate.
Specifiche
| Spessore | 0.04in |
| Spessore | 1mm |
| Fine | Placcato |
| Materiale | Acciaio |
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.