Assistente cablaggio personale, PWA2000
 Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
        
        Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
       
        Assistente cablaggio personale, PWA2000
The Personal Wiring Assistant, PWA2000 revolutionizes wiring productivity at your facility. Compared to traditional wiring methods, the Personal Wiring Assistant delivers the right wire, when you need it, in a fraction of the time. Instead of workers spending hours prepping wire for installation, automated wire prep can now be done at the same time as install, saving time and money.
                                      Dettagli
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                                                                                        Risorse
          
          
        
        
                                                                                                                                                                                                
Caratteristiche
- Wires are cut to the exact length, with ferrules installed (if necessary)
- Machine software provides visual direction for wire connection to components
- Wires are labeled with terminal information for effortless ID of connection point (optional)
- 400-500 wires per hour
- Wire gauge AWG 20-5 (0.5 mm² – 16 mm²)
- Dfferent label printers (optional)
- Single inlet wire feeder
- An external accessory is available for storage of finished wires and transport to the panelshop
- This accessory has a screen to visualize the panel wiring by providing the source and targetplus the routing in the panel
- Interface for projects generated with almost all available CAD and E-planning systems in themarket can be processed directly on the machine software, using .CSV or .XLS files
- Ferrules are optional, wires can also proceed without ferrules
- Machine can cut isolation for easy removal of wire isolation
- Wires can be feed from different cable batch containers
- Rated voltage 110-240V 1~ 50/60 Hz
Specifiche
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.