Supporto barra di distribuzione PE/N, WO60
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Supporto barra di distribuzione PE/N, WO60
Supporto barra di alimentazione a 1 polo per una vasta gamma di dimensioni di barre di alimentazione .
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Caratteristiche
- Descrizione: Supporto PE/N. Montabile singolarmente. Collegamento N-PE facile da realizzare.
- Tensione nominale: 690 V.
- Tensione di isolamento nominale Ui: 1000 V.
- Tensione di picco nominale Uimp: 6 kV.
- Tenuta al corto circuito: 14 kA (distanza max di 400 mm tra i supporti).
Specifiche
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.