Telai oscillanti ad altezza parziale, SFCP
Telai oscillanti ad altezza parziale, SFCP
Un telaio girevole ad altezza parziale per apparecchiature da 19" che fornisce ulteriore spazio di montaggio per tali apparecchiature, nonché, una volta aperto, l'accesso posteriore ai componenti e alle apparecchiature installati.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Accessori
Caratteristiche
- Descrizione: Telaio girevole ad altezza parziale per componenti da 19” che hanno l'apertura a destra e a sinistra. È possibile un utilizzo negli armadi Multi-Mount, Multi-Flex. Profilo a struttura rigida a S dotato di profilato da 19” frontale e posteriore. Struttura zincata per una messa a terra diretta dei componenti montati. Profilo angolare di apertura standard 125-155 gradi.
- Serratura: Una serratura DIN da 3 mm.
- Materiale: Acciaio zincato da 2 mm.
- Quantità nell'imballaggio: 1 telaio girevole con cerniere.
- Specifiche di montaggio: Il montaggio in Multi-Mount richiede il supporto trasversale SFBP in combinazione con AVB. Il montaggio in Multi-Mount necessita il supporto trasversale SFBP. Per la regolazione della profondità, è da usarsi unitamente ai profili CLPK.
Specifiche
| Spessore | 2mm |
| Spessore | 14ga |
| Materiale | Acciaio dolce |
| Fine | Zincato |
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Obbligatori
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.