Pannelli frontali in acciaio verniciato, PAC


Pannelli frontali in acciaio verniciato, PAC
Questo pannello frontale ha la stessa finitura della cassa e viene utilizzato per coprire le sezioni vuote all'interno dei sistemi con profili da 19", al fine di mantenere l'estetica della cassa. Può anche essere lavorato per il montaggio di apparecchiature, se necessario.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Accessori
Caratteristiche
- Descrizione: Pannelo frontale 19" cieco.
- Materiale: Acciaio da 1.5 mm.
- Finitura: RAL 7035.
- Quantità nell'imballaggio: 1 pezzo.
Specifiche
Spessore | 3mm |
Spessore | 11ga |
Colore | Grigio chiaro |
Materiale | Lamiera d'acciaio |
Finitura | Verniciato a polvere |
Codice colore | RAL 7035 |
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Obbligatori
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.