Barre di fissaggio cavi esterne, CABP
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Barre di fissaggio cavi esterne, CABP
Questa barra per cavi regolabile fornisce un modo sicuro per il fissaggio dei cavi al di sotto della cassa, consentendo di ottimizzare lo spazio interno. Si evitano le sollecitazioni esterne, proteggendo le apparecchiature installate da eventuali danni.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Accessori
Caratteristiche
- Descrizione: Sospeso sotto le piastre di fondo massimizza lo spazio nell’armadio. Mantiene dispositivi di bloccaggio CAC standard per fissare i cavi in ingresso. Totalmente regolabile in profondità. Quando i cavi schermati messi a terra sono connessi alla barra di supporto
- Materiale: Acciaio zincato da 2 mm.
- Quantità nell'imballaggio: 2 barre con accessori di montaggio. Per ampiezza da 1200 mm, 4 barre con accessori di monatggio.
- Specifiche di montaggio: Aggiungere i dispositivi di bloccaggio CAC in funzione al diametro del cavo.
Specifiche
| Spessore | 2mm |
| Spessore | 14ga |
| Materiale | Acciaio dolce |
| Fine | Zincato |
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Obbligatori
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.