Piastre di montaggio in alluminio, MPAL
 Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
        
        Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
       
        Piastre di montaggio in alluminio, MPAL
La piastra di montaggio in alluminio contribuisce a velocizzare l'assemblaggio della cassa, poiché può essere lavorata facilmente e dotata di componenti prima di essere montata. Grazie alla struttura in alluminio, la piastra di montaggio offre una maggiore resistenza alla corrosione.
                                      Dettagli
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
            
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                            Vantaggi
          
          
        
        
                        
            
        
      
    
  
        
                                                                          Risorse
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                        Accessori 
          
          
        
        
                        
            
        
  
          
        
  
      
      
        
      
    
        
          
      
      
    
  
        
                                                                                                      
Caratteristiche
- Descrizione: Piastra di montaggio in alluminio. Il kit di staffe di fissaggio MPA06 da ordinare separatamente. Per carichi pesanti in ambienti con vibrazioni, usare il profilo di rinforzo della piastra di montaggio MPR e MPE o le staffe MPEF.
- Materiale: Alluminio Al Mg3 da 3 mm.
- Quantità nell'imballaggio: 1 pezzo.
Specifiche
| Spessore | 0.12in | 
| Spessore | 3mm | 
| Materiale | Alluminio | 
| Fine | Mulino | 
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
        Obbligatori
      
      - Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.