Piastra di montaggio, MP
        
        Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
      
        Piastra di montaggio, MP
La piastra di montaggio in acciaio contribuisce a velocizzare l'assemblaggio dell’armadio, poiché può essere cablata facilmente ed equipaggiata di componenti prima di essere montata.
                                      Dettagli
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
            
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
  
        
                                            Vantaggi
          
          
        
        
                        
            
        
      
    
  
        
                                                                          Risorse
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                          Video
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
                                                
            
      
  
          
                    
      
    
  
        
                                            Accessori 
          
          
        
        
                        
            
        
  
          
        
  
      
      
        
      
    
        
        
      
        
      
    
        
      
      
    
  
        
                                                                                                      
Caratteristiche
- Descrizione: Piastra di montaggio standard. Può anche essere montata a lato dell'armadio tramite l'impiego del kit MPS o a lato per mezzo del profilo MTS. Per carichi pesanti in aree con vibrazioni usare staffe di rinforzo profilo per la piastra di montaggio MPR e MPE o MPEF.
 - Materiale: Acciaio elettrozincato da 3 mm.
 - Quantità nell'imballaggio: 1 pezzo.
 - Carico massimo: 6000 N.
 - Specifiche di montaggio: Utilizzare MPA per il montaggio della piastra MP all'interno dell'armadio. Regolabile in profondità con l'accessorio MPD.
 
Specifiche
| Spessore | 3mm | 
| Spessore | 11ga | 
| Fine | Zincato | 
| Materiale | Acciaio dolce | 
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni

        Obbligatori
      
      
        Simili
      
      - Avvertimento
 - I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.