Staffe di montaggio fissaggio posteriore, MPA-RF
 Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
        
        Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
       
        Staffe di montaggio fissaggio posteriore, MPA-RF
Questo kit di fissaggio per piastra di montaggio consente di posizionare la piastra di montaggio, da acquistare separatamente, alla profondità desiderata all'interno della cassa per la massima flessibilità.
                                      Dettagli
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                            Vantaggi
          
          
        
        
                        
            
        
      
    
  
        
                                                                          Risorse
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                        Accessori 
          
          
        
        
                        
            
        
  
          
        
  
        
          
      
      
    
  
        
                                                                                                      
Caratteristiche
- Descrizione: Per fissare le piastre di montaggio nell'armadio. Le staffe sono necessarie quando è richiesta una piastra di montaggio aggiuntiva o quando l'armadio è ordinato senza piastra di montaggio (PE).
- Materiale: Acciaio zincato da 3 mm.
- Quantità nell'imballaggio: 2 staffe superiori e 2 staffe scorrevoli inferiori con accessori per il montaggio.
Specifiche
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.