Piastra di montaggio Mgrp, GMP
        
        Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
      
        Piastra di montaggio Mgrp, GMP
La piastra di montaggio in acciaio contribuisce a velocizzare l'assemblaggio delle cassette MGRP, poiché può essere lavorata facilmente e dotata di componenti prima di essere montata.
                                      Dettagli
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                            Vantaggi
          
          
        
        
                        
            
        
      
    
  
        
                                                                          Risorse
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                
Caratteristiche
- Descrizione: Piastra di montaggio per cassetta MGRP.
 - Materiale: Lamiera in acciaio zincato da 1.5 mm, 2.5 mm per GMP1656E.
 - Quantità nell'imballaggio: 1 pezzo.
 - Piastra di montaggio in acciaio
 
Specifiche
| Fine | Zincato | 
| Materiale | Acciaio zincato | 
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
 - I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.