Sistema di spurgo per grandi volumi per aree pericolose, HLA3


Sistema di spurgo per grandi volumi per aree pericolose, HLA3
Large-Volume Purging/Pressurization System supplies one or more enclosures, up to 90 cubic feet total volume, with a protective gas supply, thus allowing the use of general-purpose enclosures in certain Class 1, Division 1 and 2 hazardous locations.
Standard industriali
Classified by Underwriters Laboratories, NFPA 496-1993
(Volume up to 90 cubic feet)
3003 LPS
NEC Type Y Class 1, Division 1, Groups A, B, C and D / Zone 1 Groups IIA, IIB and IIC to Division 2 / Zone 2
NEC Type Z Class I, Division 2, Groups A, B, C and D / Zone 2 Groups IIA, IIB and IIC to Nonhazardous
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Vertical mount (VM) or horizontal mount (HM)
- 90 cubic feet maximum enclosure volume
- System face plate and mounting plate: Type 316L stainless steel
- Regulator body: zinc with enamel finish
- Manifold body: anodized aluminum with Type 316 stainless steel valves
- Enclosure pressure gauge: aluminum with enamel finish
- Gas supply gauge: poly case and nickel-plated tube
- Enclosure protection vent—90 degree
- Rapid exchange control valve
- Enclosure supply and enclosure reference bulkhead fittings: Type 316 stainless steel
- Fastener hardware
Specifiche
Materiale | Acciaio inossidabile 316L |
Finitura | Martellato |
Certificato dell'ente approvante
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.