Piastre orizzontali di separazione interna per distribuzione dell'alimentazione, MSIS
 Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
        
        Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
       
        Piastre orizzontali di separazione interna per distribuzione dell'alimentazione, MSIS
This polycarbonate horizontal separation plate, MSIS, is available off the shelf and pre-sized. The plate should be used when subsections need to be segregated. It is placed between a mounting plate and a front panel that is placed inside the enclosure. No screws are needed, which makes mounting easy. The fix section can then comply to up to form 4 segregation according to IEC 61439.
                                      Dettagli
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
            
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                            Vantaggi
          
          
        
        
                        
            
        
      
    
  
        
                                                                          Risorse
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                        Accessori 
          
          
        
        
                        
            
        
  
          
        
  
      
      
        
      
    
        
          
      
      
    
  
        
                                                                                                      
Caratteristiche
- Descrizione: Pre-sized horizontal separation plates between the mounting level and the front covers. Slides easily into place and let us to get Form 4 compartments for MCB's and MCCB's. No screws need.
- Materiale: 3 mm reinforced ploycarbonate.
- Fornitura: 1 piece.
- Polycarbonate horizontal separation plates, pre-sized to cover the space between the rear of subsections and front panels, in order to create compartments
- The standard accessory is available off the shelf, and is pre-cut ready to be mounted into 600 or 800 mm wide enclosures
- The plates can easily be mounted and do not require screws
- Customer's required labour time is reduced as the plate is pre-cut and does not require screws for fixation, which in turn reduces their labour cost
- The fix section can comply up to form 4 segregation according to IEC 61439, which is a necessary requirement for particular projects
- The mounting plate (MSMPN) is to be fixed directly in to the fix system vertical profiles (MSFP)
- Partial panels (MSMBP or MSMPCP) are required in order to complete the fixed compartment
Specifiche
| Spessore | 0.12in | 
| Spessore | 3mm | 
| Colore | Grigio | 
| Materiale | Policarbonato rinforzato | 
| Fine | Uniforme | 
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
        Obbligatori
      
      - Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.