Kit di alesaggio angolo interno, CCM
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Kit di alesaggio angolo interno, CCM
Staffe facili da montare, senza la necessità di attrezzi, che offrono un accoppiamento solido e sicuro; un requisito molto importante nel caso in cui fosse necessario sollevare le casse.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Video
Accessori
Caratteristiche
- Descrizione: Per un supporto aggiuntivo quando gli armadi sono uniti, già equipaggiati e devono essere sollevati. È possibile utilizzarlo anche in combinazione con piastre di separazione SPD.
- Materiale: Acciaio zincato da 3 mm.
- Quantità nell'imballaggio: 4 staffe con accessori per il montaggio.
Specifiche
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni


Obbligatori
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.