Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita

HDTB_product_image; Hygienic Design Terminal Box, HDTB Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.

Morsettiera dal design igienico, HDTB

La cassetta di derivazione con design igienico nVent HOFFMAN, gamma HDTB, è progettata appositamente per proteggere le apparecchiature critiche in ambienti con elevati standard sanitari e per facilitare la pulizia. Grazie alle superfici lisce e a drenaggio automatico, al design senza interstizi e all'elevato grado di protezione, la cassa riduce al minimo i rischi igienici e contribuisce a ridurre i tempi di inattività e aumentare la produttività.

Per saperne di più Meno informazioni

Standard industriali

cULus_UL Listed

CE, UK CA, UL

Per saperne di più Meno informazioni Stampa questa pagina
Dettagli

Caratteristiche

Specifiche

Spessore 0.06in
Spessore 1.5mm
Fine Spazzolato
Materiale Acciaio inox 304L
Dati copiati
Metrico   |   Imperiale
Vantaggi
Risorse Accessori
Avvertimento
I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.