Guarnizione fori non metallica per sigillanti Hol
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Guarnizione fori non metallica per sigillanti Hol
Designed for use in corrosive environments to seal extra pushbutton holes, conduit openings and knockout openings against dust, dirt, oil and water. These hole seals are suitable for sealing enclosure openings in industries such as petroleum and chemical processing, wastewater processing, pulp and paper, outdoor monitoring and any other industry exposed to harsh environments.
Standard industriali
UL 508A Component Recognized; Type 3R, 4, 4X, 12, 13; File No. E61997
CSA File No. 42186; Type 3R, 4, 12, 13
NEMA/EEMAC Type 3R, 4, 12, 13
IEC 60529, IP66
Stainless Steel Hole Seals
CSA File No. 42186; Type 3R, 4, 4X, 12, 13
NEMA/EEMAC Type 3R, 4, 4X, 12, 13
IEC 60529, IP66
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- La struttura non metallica offre un'eccellente resistenza alla corrosione per garantire la massima affidabilità anche negli ambienti più difficili
- Innovative 3-in-1 self-centering design reduces inventory requirements; 3 models cover 9 common industry cutouts ranging from 1/2 inch (13mm) to 2-1/2 inch (64mm)
- UV stabilized; ideal for direct sunlight (avoids fiberbloom associated with fiberglass)
- Chemically resistant to a broad range of chemicals
- Durable and impact resistant; resists cracking
- Sold in quantities of 2 per catalog number
- Cost-effective alternative to stainless steel
- Polyester material has a UL 94 rating of 5VA
- Easy to install; no tools required
- Thread and nut are constructed of non-glass-filled polyester
- Oil-resistant gasket included
Specifiche
Certificato dell'ente approvante
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.