Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita

Profili per impieghi pesanti per fissaggio profili da 19", CIB-HD

These profiles, designed for mounting 19" vertical profiles, offer adjustable depth to accommodate various configurations. They are securely fastened to the enclosure’s frame to ensure robust fixation and are tested to withstand loads of up to 250 kg.

Per saperne di più Meno informazioni Stampa questa pagina
Dettagli

Caratteristiche

Specifiche

Dati copiati
Metrico   |   Imperiale
Risorse
Avvertimento
I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.