Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Striscia di luci a LED per aree pericolose
Hazardous Location LED Strip Lights provide enclosure illumination in hazardous environments. These lights are ideal for remote and darkened enclosure applications in Class 1, Division 2 hazardous areas. With a robust design, these lights have a life span of 100,000 hours and superior lighting performance with easy field angle adjustment brackets. These versatile, light-weight LED lights provide mounting flexibility and are easy to install in an enclosure.
Standard industriali
UL 844 Listed; File No. E492323
cUL Listed per CSA C22.2 No. 137; File No. E492323
Class I, Division 2 Groups A, B, C, D, T4*; Class II , Division 2,
Groups F, and G, T6; Class III ; Class I, Zone 2, Group IIC ; Zone 22
IEC 60529, IP66/67
*T3C for simultaneous exposure rating, Class I Div. 2 & Class II , Div.
2
Caratteristiche
- Direct transfer of heat from PCB to the casing to maximize lifetime and reliability
- Operating temperature of -40 F (-40 C) to 140 F (60 C)
- Easy installation with included mechanical assembly kit while maintaining enclosure rating up to UL Type 4X
- Includes 3-ft connect cable with flying leads
- Maximum lighting for control panels with 578 to 2,351 lumens and 5,000K color temperature
- Linear drive circuit with no flicker or high frequency electronic noise
- Easy field angle adjustment with mounting bracket
- Wide beam optics with 100 degree angle of illumination
- Available in 12, 24, 36, and 48-inch lengths
Specifiche
Certificato dell'ente approvante
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.