Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita

Exas075Ss6 Hazardous Location Hole Seals Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.

Guarnizioni foro per aree pericolose

Hazardous Location Hole Seals are designed to be used on Increased Safety (Ex e) enclosures in ATEX or IECEx Zone 1 or 2 hazardous areas. Certified to be used on metallic, non-painted enclosures, these hole seals ensure a dust-, oil- and water-tight seal. Designed to seal extra pushbutton holes, conduit openings and knockout openings, these self-centering hole seals are easy to install.

Per saperne di più Meno informazioni

Standard industriali

UL 508A Component Recognized; Type 4, 4X,12, 3R; File No. E61997

cUR Component Recognized per CSA C22.2 No. 94; Type 4, 4X, 12,

3R; File No. 42186

IECEx and ATEX Approvals

Suitable for use on increased safety enclosures for ZONE 1 or ZONE

2 assemblies

ATEX Directive 94/9/EC

ATEX

Ex e IIC Gb

Ex tb IIIC Db IP 66

Sira 14ATEX3233U

IECEx

Ex e IIC Gb

Ex tb IIIC Db IP 66

IECEx SIR 14.0073U

NEMA/EEMAC Type 3R, 4, 4X, 12

IEC 60529, IP66

Per saperne di più Meno informazioni Stampa questa pagina
Dettagli

Caratteristiche

Specifiche

Fine Spazzolato
Materiale Acciaio inox 316L
Dati copiati
Metrico   |   Imperiale
Risorse
Avvertimento
I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.