Maniglie, UDH-M


Maniglie, UDH-M
Questa maniglia girevole consente la facile apertura della cassa e limita l'accesso al personale non autorizzato grazie alle diverse opzioni di bloccaggio comprensive di lucchetti.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Accessori
Caratteristiche
- Descrizione: Maniglia girevole in sostituzione della standard.
- Fornitura: 1 pezzo con accessori di montaggio.
- Swing handle for polyester wall mounted enclosures
- The handle replaces the standard modular or compact polyester wall mounted enclosure handle/lock and offers many key or padlocking options
- The handle allows the door to be opened easily while limiting access to the enclosure via the different key options
- Locking handles with compatible keys maybe selected due to the specification set by the end user
- The security of the enclosure can be increased by using additional padlocks
- Machining is required for compact polyester wall mounted enclosures
- Locking inserts, LSSU must be ordered separately
- Description: UDH02 - For two profile half cylinder locks; UDH03 - For pad-locking (max dim. 10 mm)
Specifiche
Colore | Nero |
Materiale | Lamiera d'acciaio |
Finitura | Testurizzato |
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Obbligatori
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.