Piastra di montaggio Halp, HMP
 Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
        
        Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
       
        Piastra di montaggio Halp, HMP
La piastra di montaggio in acciaio contribuisce a velocizzare l'assemblaggio delle cassette HALP, poiché può essere lavorata facilmente e dotata di componenti prima di essere montata.
                                      Dettagli
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
            
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                            Vantaggi
          
          
        
        
                        
            
        
      
    
  
        
                                                                          Risorse
          
          
        
        
                                                                                                                                                                                                
Caratteristiche
- Descrizione: Piastra di montaggio in acciaio per scatola di derivazione HALP.
- Materiale: Acciaio elettrozincato da 1.5mm, da 2.5mm per HMP2360E e HMP1656E.
- Quantità nell'imballaggio: 1 pezzo
- The mounting plate can be machined and equipped with components before it is fitted into the enclosure
- Fast machining and mounting of components
Specifiche
| Spessore | 0.06in | 
| Spessore | 1.5mm | 
| Fine | Zincato | 
| Materiale | Acciaio zincato | 
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.