Tendine anteriori/posteriori, P
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Tendine anteriori/posteriori, P
Questo zoccolo consente il cablaggio senza alcuna restrizione. L'installazione dei cavi risulta semplice poiché lo zoccolo crea uno spazio aggiuntivo al di sotto della cassa.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Accessori
Caratteristiche
- Descrizione: Quattro parti angolari con piastre frontali rimovibili. I pannelli laterali PA vanno ordinati separatamente. Altezze disponibili: 100 e 200 mm. É richiesta la lavorazione di alcuni componenti.
- Materiale: Lamiera d'acciaio da 2.5 mm per le parti angolari e da 1.5 mm per le piastre di copertura in lamiera d'acciaio.
- Finitura: Verniciatura a polvere RAL 7022 bucciato.
- Quantità nell'imballaggio: 4 parti angolari e due coperture frontali con accessori di montaggio.
Specifiche
| Spessore | 1.5mm |
| Spessore | 16ga |
| Materiale | Acciaio dolce |
| Fine | Verniciato a polvere |
| Codice colore | RAL 7022 |
| Colore | Umbra Gray |
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Obbligatori
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.