Tendine anteriori/posteriori, P
 Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
        
        Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
       
        Tendine anteriori/posteriori, P
Questo zoccolo consente il cablaggio senza alcuna restrizione. L'installazione dei cavi risulta semplice poiché lo zoccolo crea uno spazio aggiuntivo al di sotto della cassa.
                                      Dettagli
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
            
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                            Vantaggi
          
          
        
        
                        
            
        
      
    
  
        
                                                                          Risorse
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                        Accessori 
          
          
        
        
                        
            
        
  
          
        
  
      
      
        
      
    
            
      
      
    
  
        
                                                                                                      
Caratteristiche
- Descrizione: Quattro parti angolari con piastre frontali rimovibili. I pannelli laterali PA vanno ordinati separatamente. Altezze disponibili: 100 e 200 mm. É richiesta la lavorazione di alcuni componenti.
- Materiale: Lamiera d'acciaio da 2.5 mm per le parti angolari e da 1.5 mm per le piastre di copertura in lamiera d'acciaio.
- Finitura: Verniciatura a polvere RAL 7022 bucciato.
- Quantità nell'imballaggio: 4 parti angolari e due coperture frontali con accessori di montaggio.
Specifiche
| Spessore | 1.5mm | 
| Spessore | 16ga | 
| Materiale | Acciaio dolce | 
| Fine | Verniciato a polvere | 
| Codice colore | RAL 7022 | 
| Colore | Umbra Gray | 
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
        Obbligatori
      
      - Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.