Coperchio telaio anteriore, FFC
        
        Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
      
        Coperchio telaio anteriore, FFC
La copertura del telaio migliora l'estetica della cassa e consente un facile accesso alla cassa quando non viene utilizzata una porta.
                                      Dettagli
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
            
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                            Vantaggi
          
          
        
        
                        
            
        
      
    
  
        
                                                                          Risorse
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                        Accessori 
          
          
        
        
                        
            
        
  
          
        
  
      
      
        
      
    
        
          
      
      
    
  
        
                                                                                                      
Caratteristiche
- Descrizione: Per coprire l’intelaiatura intorno all’apertura della porta su armadi per dati e telecomunicazioni con larghezza 600, quando la porta non è ancora montata.
 - Materiale: Piastra in acciaio da 1.75 mm
 - Finitura: Verniciatura a polvere. RAL 7035 bucciato.
 - Quantità nell'imballaggio: 1 set con accessori di montaggio.
 
Specifiche
| Spessore | 1.75mm | 
| Spessore | 16ga | 
| Colore | Grigio chiaro | 
| Materiale | Acciaio dolce | 
| Fine | Verniciato a polvere | 
| Codice colore | RAL 7035 | 
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
        Obbligatori
      
      - Avvertimento
 - I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.