Cavalletti da pavimento, PFF
 Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
        
        Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
       
        Cavalletti da pavimento, PFF
Questi supporti per il pavimento devono essere utilizzati quando è necessario rialzare una cassa a un'altezza operativa idonea.
                                      Dettagli
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
            
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
  
        
                                            Vantaggi
          
          
        
        
                        
            
        
      
    
  
        
                                                                          Risorse
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                
Caratteristiche
- Descrizione: Supporti da pavimento per il montaggio a terra e per conferire accessibilità in altezza. Disponibile per casse di profondità da 300 e 400 mm con larghezze ≥ 400 mm. Sono disponibili altezze da 300 o 450 mm. É richiesta la lavorazione di alcuni componenti.
- Materiale: Lamiera di acciaio da 2 mm.
- Finitura: Verniciatura a polvere RAL 7035 bucciato.
- Quantità nell'imballaggio: 2 pezzi con accessori di montaggio.
Specifiche
| Spessore | 2mm | 
| Spessore | 14ga | 
| Colore | Grigio chiaro | 
| Materiale | Acciaio dolce | 
| Fine | Verniciato a polvere | 
| Codice colore | RAL 7035 | 
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.