Fix system vertical profiles | Alimentazione e distribuzione, MSFP


Fix system vertical profiles | Alimentazione e distribuzione, MSFP
These galvanised vertical profiles, MSFP, are available off the shelf and have two mounting levels. The first is for components and the second is for distribution busbar supports. The profiles have been tested to IEC 61439.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Accessori
Caratteristiche
- Descrizione: Vertical profiles to build up fix systems. It can be mounted with or without sidepanels MSPS. These profiles lets us to mount MCCBs in mounting plates MSMPN, or DIN rails for modular components with the accessory fix MSADP or adjustable MSMPA01. The busbar supports in the rear of the compartements, MSFH, mount directly to the profile.
- Materiale: 1.55 mm galvanized steel.
- Fornitura: 2 pieces with mounting material.
- Galvanized vertical profiles for a fix system, with two mounting levels, the first for installing components and the second for mounting distribution busbar supports
- The profiles are available off the shelf, and have been tested according to IEC 61439
- The profiles form the base, to which a fix system can be built onto
- The fix system can be upgraded from form 1 segregation to form 4, and is closed using either front panels or partial doors
- A flexible and reliable solution that ensures procurement, design and installation can be done efficiently
Specifiche
Spessore | 0.06in |
Spessore | 1.55mm |
Finitura | Zincato |
Materiale | Acciaio |
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.