Riscaldatore ventilato con termostato, ECR
Riscaldatore ventilato con termostato, ECR
Il riscaldatore ad alte prestazioni, ECR, con termostato integrato e capacità di riscaldamento di 550 W, utilizza una ventola per distribuire uniformemente il calore generato all'interno dell'armadio, evitando zone calde. Il fenomeno della condensazione dell'acqua è eliminato, anche quando la temperatura ambiente scende bruscamente. Il termostato integrato premontato consente di risparmiare spazio all'interno dell'unità e di ridurre i tempi di installazione rispetto a un termostato da montare separatamente.
Standard industriali
cRUus_UL
CE
EAC
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Caratteristiche
- Descrizione: Riscaldatore ad elevata capacità per prevenire la condensazione. Il ventilatore favorisce la naturale convenzione per una migliore distribuzione del calore. Doppio isolamento. Per installazione verticale. Montaggio su barra DIN 35 mm (EN60715). Autoprotezione di sicurezza da surriscaldamento in caso di rottura del ventilatore. Spia di controllo termostato.
- Materiale: Plastica conforme a UL94 V-0.
- Gamma di regolazione: 0 °C a +60 °C.
- Elemento riscaldante: Resistore PTC, limitato in temperatura.
- Durata della ventola: 50.000 ore a 25 °C.
- Temperatura operativa: -40 °C to +70 °C.
- Connessione: 2 poli per terminali da 2.5 mm², coppia serraggio 0.8 Nm max.
- Protezione: IP 20 / Classe II (doppio isolamento).
- Approvazioni: CE
- Finitura: Grigio chiaro.
- Quantità nell'imballaggio: 1 pezzo.
- High performance fan heater with a 550 watt heating capacity, and integrated thermostat
- The large amount of heat generated by the optimised sized heater is distributed within the enclosure using forced air, produced by the heater's fan
- Customers save installation time as the thermostat is integrated into the fan heater and therefore does not need to be connected
- When installed, water condensation will be avoided especially in situations when the ambient temperature dramatically drops
- As the air will be distributed by the integrated fan, hot spots within the enclosure will be prevented
- Customer's labour costs are reduced due to not having to install a separate thermostat, which also saves vital space inside the enclosure
- Voltage (V): 220-240 V AC, 50/60 Hz
Specifiche
Certificato dell'ente approvante
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.